DLP KANAŁ 50 X 150 BIAŁY BEZ POKRYWY
DLP-N
Legrand
DLP KANAŁ 50 X 150 BIAŁY BEZ POKRYWY
REF. 010432
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060104320
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
172,23 zł
/
m
Product available in
12 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 150 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 1 |
Covers supplied with the product | No |
Cover width 1 | 130 mm |
Symmetric | Yes |
Construction type rectangular | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
Construction rear wall (inner side) | Perforated |
With protective foil | Yes |
Number of plug-in partitions | 3 |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Useful cross section | 6440 mm² |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/689/02
(0.17 Mo)
WYBIERZ