DLP SPINKA KABLOWA DO POKRYW 130/180
DLP-N
Legrand
DLP SPINKA KABLOWA DO POKRYW 130/180
REF. 010686
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060106867
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
17,92 zł
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
Cover mounting possible | No |
Cover width | 0 mm |
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
With potential equalization | No |
Width | 48 mm |
Height | 189.8 mm |
---|---|
Depth | 14.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | No |
Mounting method | Wall duct |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/690/02
(0.12 Mo)
WYBIERZ