DLP PRZEGRODA SEPARUJĄCA DO WYSOKOŚĆ 35/50
DLP-N
Legrand
DLP PRZEGRODA SEPARUJĄCA DO WYSOKOŚĆ 35/50
REF. 010582
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060105822
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
34,84 zł
/
m
Product available in
24 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Pojedynczy |
---|---|
Do szerokości kanału | 50 mm |
Sposób mocowania | Wypinane |
Długość | 2000 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
Kolor | Biały |
Odporność udarowa | IK07 |
Szerokość | 15 mm |
Wysokość | 45.15 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/690/02
(0.12 Mo)
WYBIERZ