Skip to main content
Logo print

DLP KĄT ZEWNĘTRZNY REGULOWANY KORPUS 50X150 KĄT 60ST-120ST Z 1 PRZEGRODĄ

DLP-N Legrand

DLP KĄT ZEWNĘTRZNY REGULOWANY KORPUS 50X150 KĄT 60ST-120ST Z 1 PRZEGRODĄ

REF. 010635 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060106355
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
144,13 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 71 mm
Depth 50 mm
Number of covers 0
Cover width 1 0 mm
Cover width 2 0 mm
Cover width 3 0 mm
Symmetric Yes
Model Base unit
Angle 60-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Height 67 mm
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 dokument
Plik BIM
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certyfikat
NF 004-601796A (0.42 Mo)