Skip to main content
Logo print

DLP ROZGAŁĘZIENIE W NAROŻU ŚCIAN 35,50

DLP-N Legrand

DLP ROZGAŁĘZIENIE W NAROŻU ŚCIAN 35,50

REF. 010763 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060107635
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
345,79 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 120 mm
Width branch 105 mm
Number of covers 1
Cover width 1 85 mm
Symmetric No
Model Other
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector Yes
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 43 mm
Depth 50 mm
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
104870320-03.pdf pdf (0.2 Mo)
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details