DLP UCHWYT OSPRZĘT FI 60, 2 MECHANIZMY, POKRYWA 130
DLP-N
Legrand
DLP UCHWYT OSPRZĘT FI 60, 2 MECHANIZMY, POKRYWA 130
REF. 010924
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060109240
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
123,05 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 2 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy |
Liczba jednostek w poziomie | 2 |
Montaż podtynkowy | Nie |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Tak |
Do zabudowy | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK00 |
Sposób mocowania | Inne |
Szerokość | 201 mm |
Wysokość | 135 mm |
Głębokość | 5.5 mm |
Zakres temperatury pracy | 15-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ