Skip to main content
Logo print

DLP OSŁONA POŁĄCZENIA POKRYWY 130

DLP-N Legrand

DLP OSŁONA POŁĄCZENIA POKRYWY 130

REF. 010804 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060108045
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
68,85 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość kanału elektroinstalacyjnego 150 mm
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego 50 mm
Szerokość pokrywy 130 mm
Model Osłona łączenia pokryw
Model/kształt/forma Symetryczny
Sposób mocowania Wypinane
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału ABS
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Kolor Biały
Numer RAL 9003
Zakres temperatury pracy -5-60 °C
Stopień ochrony (IP) IP40
Odporność udarowa IK07
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/691/02 (0.17 Mo)