UCHWYT ZATRZASKIWANY 2M POKRYWA BIAŁA 65MM
DLP-N
Legrand
UCHWYT ZATRZASKIWANY 2M POKRYWA BIAŁA 65MM
REF. 010952
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060109523
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
29,50 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 2 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy |
Liczba jednostek w poziomie | 2 |
Montaż podtynkowy | Nie |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Tak |
Do zabudowy | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK07 |
Sposób mocowania | Inne |
Szerokość | 120 mm |
Wysokość | 67.5 mm |
Głębokość | 9.9 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
6 dokumenty
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69265956 002
(1.87 Mo)
WYBIERZ