M45:2M WYJŚCIE KABLOWE 20A
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
M45:2M WYJŚCIE KABLOWE 20A
REF. 077550
EAN.
3245060775506
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
---|---|
Zaciski | Inne |
Rodzaj połączenia | Bez zacisku |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Stopień ochrony (IP) | IP41 |
Szerokość osprzętu | 45 mm |
---|---|
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 39 mm |
Głębokość wbudowania | 19 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ