![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079150L-WEB-R.jpg)
MOSAIC - WYJŚCIE KABLOWE STANDARD 20 A - 2 MODUŁOWE - ANTRACYT
M45
Legrand
MOSAIC - WYJŚCIE KABLOWE STANDARD 20 A - 2 MODUŁOWE - ANTRACYT
REF. 079150L
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971579330
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
71,73 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9017 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Device width | 45 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 39 mm |
Built-in depth | 19 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
WYBIERZ