![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077551-WEB-R.jpg)
MOSAIC WYJŚCIE KABLOWE - 2 MODUŁY BIAŁE 16A
M45
Legrand
MOSAIC WYJŚCIE KABLOWE - 2 MODUŁY BIAŁE 16A
REF. 077551
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060775513
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
109,39 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Device width | 45 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 49.5 mm |
Built-in depth | 29.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ