DLP KĄT WEWNĘTRZNY DO WYSOKOŚCI 50, 85/95
DLP-N
Legrand
DLP KĄT WEWNĘTRZNY DO WYSOKOŚCI 50, 85/95
REF. 010602
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060106027
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
91,56 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 121 mm |
---|---|
Głębokość | 50 mm |
Model/kształt/forma | Symetryczny |
Liczba pokryw | 0 |
Szerokość pokrywy 1 | 0 mm |
Szerokość pokrywy 2 | 0 mm |
Szerokość pokrywy 3 | 0 mm |
Model | Część dolna i pokrywa |
Zakres kątów | 80-100 ° |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Z folią ochronną | Nie |
Z łącznikiem | Nie |
Perforacja montażowa w części dolnej | Nie |
Sposób montażu pokrywy | W środku |
Z klamrami kablowymi | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
Wysokość | 66 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
3 dokumenty
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/690/02
(0.12 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ