Wideodomofon Smart Wi-Fi
Classe 300X13E jest nowym wideodomofonem ze zintegrowaną łącznością Wi-Fi. To innowacyjne rozwiązanie pozwala mu komunikować się
Główne funkcje i zalety:
- Transfer wywołania z systemu wideodomofonowego na smartfon
- Łączność Wi-fi
- Ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
- Aparat głośnomówiący (bez słuchawki)
- Montaż na ścianie lub na podstawce biurkowej
- Obsługa przychodzącego połączenia
- Otwarcie zamka
- Aktywacja panelu zewnętrznego / przegląd kamer
- Sterowanie oświetleniem (np. ścieżki)
- Interkom
- Funkcja pętli indukcyjnej
- Funkcja pamięci i sekretarki
- Funkcja wiadomości i notatek
- Funkcja pracownia / gabinet zawodowy
- Konfiguracja możliwa z poziomu menu na ekranie
- Dostępny w zestawie 1-rodzinnym (w wersji jasnej) z możliwością rozbudowy do wersji 2-rodzinnej
Oferta:
Wideodomofon Classe 300X13E dostępny w dwóch wykończeniach kolorystycznych:
- jasne (nr ref. 344642)
- ciemne (nr ref. 344643)
Gotowy zestaw 2-przewodowy dla domu jednorodzinnego z wideodomofonem Classe 300X13E w wykonaniu jasnym (nr ref 363911). W zestawie panel zewnętrzny Linia 3000 z kamerą szerokokątną oraz czytnikiem breloków, zasilacz z adapterem wideo, komplet breloków i akcesoriów montażowych. Zestaw może być rozbudowany do wersji 2-rodzinnej.
Aplikacja Door Entry – dla użytkownika końcowego
Door Entry jest darmową aplikacją dla smartfonów z systemem Android lub iOS, dostępną do pobrania z Google Play lub App Store.
Instalacja i konfiguracja aplikacji wymaga kilku prostych kroków, a dzięki chmurze BTicino, połączenie i obsługa są w pełni zautomatyzowane i na wysokim poziomie bezpieczeństwa.
Instalacja:
Wideodomofony Classe 300X13E mogą być montowane na ścianie za pomocą dostarczonego uchwytu lub na podstawce biurkowej (nr ref. 344632).
Instalacja aparatu w systemie 2-przewodowym
Zasady instalacji są takie same jak dla standardowego domofonu 2-przewodowego Biticino. Możliwa jest wymiana starego domofonu lub wideodomofonu w istniejącym systemie 2-przewodowym bez jakiegokolwiek dodatkowego okablowania. Technologia Wi-Fi w wideodomofonie pozwala cieszyć się nowymi funkcjami we współpracy z aplikacją Door Entry na smartfonie.
Sprawdź w e-katalogu:
Panele serii Linia 3000:
Domofonowy
Domofonowy z kamerą
Domofonowy z kamerą i czytnikiem zbliżeniowym
Obejrzyj filmy:
Wideodomofon Smart Wi-Fi
Instalacja systemu wideodomofonowego
Instalacja aplikacji Door Entry Bitcino
Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
INFOLINIA
+48 801 133 084
+48 22 549 23 22
od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00