Siatkowe trasy kablowe CABLOFIL
Szeroki zakres korzyści siatkowych tras kablowych odróżnia je od tradycyjnych kanałów perforowanych. Do najważniejszych zalet należą: szybkość montażu, wysoki poziom ekranowania tras, wytrzymałość mechaniczna oraz chemiczna. Struktura koryt jest w 90% otwarta, co zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła z kabli, pełny wgląd w stan instalacji i minimalne osadzanie kurzu. Wszystkie korytka siatkowe spełniają wymagania wytrzymałości ogniowej E 90.
Trasy kablowe, Pokrywy, Przegrody
Trasy siatkowe zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wytrzymałość mechaniczną. Doskonałą odporność na korozję zapewniają różne rodzaje powłok. Umożliwia to montaż produktów Cablofil w różnych, nawet bardzo wymagających środowiskach, czego przykładem może być zastosowanie ich w kopalni soli Wieliczka. Otwarta budowa pozwala na montaż tras siatkowych w otoczeniu wymagającym utrzymania higienicznych warunków.
Łączniki
Łączniki AUTOCLIC to rodzaj szybkozłączy, które można zamontować przy użyciu płaskiego śrubokręta. Łączniki śrubowe jak i AUTOCLIC gwarantują minimalną rezystancję połączeń, dzięki czemu segmenty tras mają ten sam potencjał elektryczny. Minimalizuje to proces korozji galwanicznej, jak również zapewnia skuteczną ochronę przeciwpożarową.
Elementy łączeniowe
Dopracowany sposób łączenia elementów tras zapewnia wysoką wytrzymałość konstrukcji, ciągłość połączeń wyrównawczych oraz skraca czas montażu. Segmenty tras kablowych mogą być łączone za pomocą śrub lub z wykorzystaniem akcesoriów Faslock do szybkiego montażu.
Mocowanie do ścian – poziome
Szeroka gama wsporników ściennych do poziomego mocowania gwarantuje łatwy i szybki montaż tras siatkowych, a ich wytrzymałość pozwala instalować je nawet co 2 metry.
Mocowanie do ścian – pionowe
Montaż w pozycji pionowej zapewnia przejrzystość instalacji oraz ułatwia kontrolę jej stanu.
Mocowanie do sufitu
Mocowanie tras kablowych do sufitu jest jednym z najczęstszych rozwiązań stosowanych w prowadzeniu instalacji. Szeroka gama rozwiązań zapewnia solidny montaż i elastyczność wszędzie tam gdzie trzeba zmieniać płaszczyznę montażu trasy kablowej.
Mocowanie do podłogi
Prowadzenie instalacji pod podłogą techniczną wymaga zastosowania specjalnych uchwytów zwiększających dystans pomiędzy podłogą a trasą kablową.
Montaż do konstrukcji stalowych
Montaż koryt do istniejącej konstrukcji stalowej odbywa się poprzez specjalnie zaprojektowane zaciski dające możliwość montażu poziomego, pionowego lub podwieszanego. Dobranie odpowiedniego materiału, z którego wykonane są uchwyty ogranicza korozję galwaniczną połączeń.
Akcesoria kablowe
W ofercie dostępne są uchwyty do mocowania puszek rozgałęźnych, opraw oświetleniowych, łuki ułatwiające wprowadzenie kabli, opaski kablowe a także zaciski uziemiające.
Pozostałe akcesoria
Ofertę Cablofil uzupełniają produkty skracające czas wykonania instalacji. Szybką i bezpieczną instalację zapewnia Fassroller, czyli zestaw specjalnych rolek montowanych na łukach w celu usprawnienia przeciągania kabli. Dostępne są również specjalne ręczne oraz elektryczne nożyce do cięcia koryt, użycie których eliminuje ryzyko uszkodzenia powłoki antykorozyjnej.