Prowadzenie instalacji

Oferta zawiera systemy do kompleksowego rozprowadzania instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.
Listwy i kanały kablowe
Listwy i kanały kablowe umożliwiają łatwe i szybkie doprowadzenie zasilania i mediów teleinformatycznych do stanowiska pracy oraz wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Dzięki zastosowaniu odpowiednich przegród separujących różne rodzaje instalacji mogą być prowadzone w jednym kanale lub listwie. Szeroki asortyment akcesoriów i rozmiarów listew pozwala na spełnienie wymagań nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Kolumny i minikolumny
Kolumny i minikolumny umożliwiają łatwe i wygodne przeprowadzenie instalacji z poziomu sufitu lub podłogi. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie aranżacja przestrzeni ulega częstym zmianom, na przykład w salach konferencyjnych i pomieszczeniach typu open space. Są w pełni kompatybilne z osprzętem Mosaic.
Bloki biurowe
Bloki biurowe to nie tylko funkcjonalne i łatwe w montażu rozwiązanie, które ułatwi codzienną pracę, ale także elegancki design i liczne akcesoria, które można dopasować do pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.
Listwy napodłogowe
Dzięki opływowym kształtom listwy napodłogowe eliminują ryzyko potknięcia się lub zaczepienia o przewody leżące na podłodze i chronią je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sprawdzą się w sytuacji, gdy potrzebne jest doprowadzenie zasilania do kolumn i minikolumn.
Puszki i mini puszki podłogowe
Puszki podłogowe mogą być instalowane zarówno w podłogach betonowych, jak i technicznych. Wykonane są z materiałów zapewniających odporność na nacisk i ścieranie. W ofercie dostępne są puszki o stopniu ochrony do IP66 oraz wytrzymujące duże obciążenia, nawet do dwóch ton, które świetnie sprawdzają się na przykład w centrach handlowych czy serwisach samochodowych.

Mini-puszki POP-UP stanowią uzupełnienie oferty, tam gdzie doprowadzenie zasilania i mediów teleinformatycznych musi zostać wykonane w sposób nierzucający się w oczy.
Rury elektroinstalacyjne
Na ofertę składają się rury sztywne i giętkie, które znajdują zastosowanie w prowadzeniu instalacji natynkowych oraz podtynkowych. Wszystkie rury elektroinstalacyjne są wykonane z tworzywa samogasnącego, dzięki czemu nie rozprzestrzeniają płomienia.
Koryta kablowe
Koryta kablowe DLPC wykonane z PCW, dzięki odporności na czynniki agresywne, gwarantują trwałość tras kablowych w trudnych warunkach środowiskowych (oczyszczalnie ścieków, zakłady chemiczne, kopalnie, elektrownie). Liczne akcesoria umożliwiają sprawne prowadzenie tras kablowych.
Siatkowe trasy kablowe Cablofil
Szeroki zakres korzyści siatkowych tras kablowych odróżnia je od tradycyjnych kanałów perforowanych. Do najważniejszych zalet należą: szybkość montażu, wysoki poziom ekranowania tras, wytrzymałość mechaniczna oraz chemiczna. Struktura koryt jest w 90 % otwarta, co zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła z kabli, pełny wgląd w stan instalacji i minimalne osadzanie kurzu. Wszystkie korytka siatkowe spełniają wymagania wytrzymałości ogniowej E 90.