Rozdzielnice, obudowy, szafy
Rozdzielnice, obudowy, szafy > Rozdzielnice nN - obudowy typu ATLANTIC
Atlantic to obudowy metalowe o stopniu ochrony IP 66, wymiarach od 300 x 200 x 160 mm do 1400 x 800 x 400 mm, z drzwiami pełnymi lub przezroczystymi. Standardowo wyposażone są w płyty montażowe pełne, płytę przepustów kablowych oraz zamek typu „double bar”. Można je zamontować w wersji podstawowej lub wyposażyć w akcesoria: płytę Cabstop do optymalnego wprowadzania kabli, płytę montażową perforowaną Lina 25 do szybkiego montażu wyposażenia w obudowie lub zestaw do montażu aparatury modułowej.
Rozdzielnice, obudowy, szafy > Rozdzielnice nN - obudowy typu MARINA
Obudowy z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym, z drzwiami pełnymi lub szklanymi. Wykonane w drugiej klasie izolacji, charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia mechaniczne (IK10) oraz stopniem ochrony IP66. Istotną cechą szafek Marina jest doskonała odporność na korozję i większość czynników chemicznych, dzięki czemu można stosować je w trudnych warunkach środowiskowych. Dostępne są w 11 wymiarach: od 300x220x160 mm do 1860x800x463 mm.
Rozdzielnice, obudowy, szafy > Rozdzielnice nN typu Drivia
Rozdzielnice naścienne Drivia o stopniu ochrony IP30 (IP40 z drzwiami), wytrzymałości na uderzenia IK05 (IK07 z drzwiami) oraz 2 klasie ochronności. Prądy znamionowe rozdzielnic: od 60 do 90 A, w zależności od rozmiarów. W ofercie znajdują się wykonania o pojemnościach: 1x13, 2x13, 3x13, 4x13 modułów bez drzwi. Dostępne są drzwi izolacyjne w kolorze białym lub przezroczyste.
Rozdzielnice, obudowy, szafy > Rozdzielnice nN typu Practibox
Rozdzielnice wnękowe Practibox o stopniu ochrony IP40, wytrzymałości na uderzenia IK07 oraz 2 klasie ochronności. Prąd znamionowy rozdzielnic: 63 A. W ofercie znajdują się rozdzielnice 1, 2 i 3-rzędowe, od 6 do 12 modułów w rzędzie. Drzwi izolacyjne w kolorze białym z przezroczystymi wizjerami na każdy rząd rozdzielnicy.
Rozdzielnice, obudowy, szafy > Rozdzielnice nN typu Practibox³
Rozdzielnice wnękowe Practibox³ o stopniu ochrony IP40, wytrzymałości na uderzenia IK07 oraz 2 klasie ochronności. Prąd znamionowy rozdzielnic: 90A lub 125A (w zależności od pojemności). W ofercie znajdują się rozdzielnice 1, 2, 3 i 4-rzędowe o 18 modułach w rzędzie. Drzwi izolacyjne w kolorze białym lub przezroczyste, dymne.
Rozdzielnice, obudowy, szafy > Rozdzielnice nN typu RN65
Rozdzielnice hermetyczne RN65 o stopniu ochrony IP65, wysokiej wytrzymałości na uderzenia IK09 oraz 2 klasie ochronności. Prądy znamionowe rozdzielnic: od 32 do 125 A, w zależności od rozmiarów. W ofercie znajdują się rozdzielnice o pojemnościach: 1x2, 1x4, 1x6, 1x8, 1x12, 2x12, 3x12, 2x18, 3x18, 4x18 modułów. W rozdzielnicach RN65 można zamontować aparaturę modułową, wyłączniki mocy DPX³ 160 do 125 A oraz urządzenia o konstrukcji niemodułowej (transformatory, zasilacze itp.) po zastosowaniu płyty montażowej LINA 25. Wśród akcesoriów dostępne są kasety wielofunkcyjne i pełne osłony frontowe.
Rozdzielnice, obudowy, szafy > Rozdzielnice nN typu RWN
Rozdzielnice wnękowe RWN o stopniu ochrony IP40, wytrzymałości na uderzenia IK07 oraz 2 klasie ochronności. Prąd znamionowy rozdzielnic: 63 A. W ofercie znajdują się rozdzielnice 1, 2, 3 i 4-rzędowe o 12 modułach w rzędzie. Drzwi płaskie, metalowe w kolorze białym, izolacyjne białe lub izolacyjne przezroczyste.
Rozdzielnice, obudowy, szafy > Rozdzielnice nN typu XL³
System rozdzielnic podzielony na 6 grup ze względu do dopuszczalny prąd znamionowy aparatu głównego: XL³ 125, XL³ 160, XL³ 400, XL³ 800, XL³ 4000 oraz XL³ 6300. W zależności od grupy rozdzielnic dostępne są wykonania: izolacyjne, metalowe, o stopniu ochrony IP 30 oraz IP 55.
Rozdzielnice, obudowy, szafy > Rozdzielnice nN typu XL³ S
System rozdzielnic XL³ S obejmuje 2 serie podzielone ze względu na dopuszczalny prąd znamionowy aparatu głównego: XL³ S 160, XL³ S 630. W nazwie występuje wartość prądu znamionowego głównego wyłącznika. Rozdzielnice dostępne są w wykonaniu metalowym o stopniu ochrony IP 30 (bez drzwi) i IP 40 (z drzwiami).