Skip to main content
Logo print

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych ENSTO Strona | Legrand Poland

Stacje ładowania samochodów elektrycznych Ensto - lata doświadczeń i setki naładowanych aut

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Czerpiemy wzorce ze Skandynawii


Jedna z naszych pierwszych stacji ładowania w Polsce została uruchomiona w Poznaniu w 2011 roku! Czyni to produkty Ensto pionierskimi w dziedzinie elektromobilności na polskim rynku. Doświadczenie w systemach ładowania samochodów elektrycznych sięga jednak dużo głębiej i ma swoje korzenie w krajach skandynawskich, które są uznawane za liderów elektromobilności w całej Europie. Dzięki bogatemu doświadczeniu stacje ładowania Ensto charakteryzują się wysoką jakością, a nasi klienci i partnerzy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie techniczne. Z naszych ładowarek korzystają m.in.: klienci indywidualni, dealerzy samochodowi, operatorzy usług ładowania, gminy, samorządy czy firmy prywatne.

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Stacje dopasowane do potrzeb


Świetnie się składa, bo oferta stacji ładowania Ensto obejmuje zarówno ładowarki domowe, jak i stacje przystosowane do pracy w miejscu publicznym. Nasze stacje umożliwiają ładowanie aut elektrycznych prądem zmiennym (AC) w opcji w opcji wolnej (1-fazowe 16A) lub szybkiej (3-fazowe 3x32A). Ładowarki dostępne są jako pojedyncze i podwójne (ładowanie jednego lub dwóch aut jednoczesnie) oraz w opcji montażu gruntowego i ściennego. Każda ładowarka nadaje się do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Ładowanie samochodu w domu

Ensto One Home


stacje ładowania

Stacja ładowania przeznaczona do domów jednorodzinnych o mocy ładowania, w zależności od modelu, od 3,6 kW (16 A) do 22kW (32A). Stacja posiada zintegrowany, 5-metrowy kabel ładowania z wtyczką typu 2. Prąd ładowania można łatwo regulować w zakresie 6A-16 / 32A za pomocą aplikacji mobilnej. Stacja wyposażona jest w: układ detekcji prądu upływowego stałego (6 mA DC), a także, w zależności od modelu, wyłącznik różnicowoprądowy ze zintegrowanym zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO, 30 mA).

Ensto Wallbox


Stacje ładowania

Ensto Wallbox to trwała i prosta w użyciu stacja ładowania samochodów elektrycznych prądem zmiennym, możliwa do montażu zarówno w domu jak i w przestrzeni miejskiej. Wallbox to ładowarka idealna dla dużych instalacji na parkingach, w biurach i nieruchomościach, gdzie może zostać podłączona do panelu rozdzielczego. Stylowy, skandynawski design stacji idealnie dopasowuje się każdego otoczenia i brandu.

Ładowanie samochodu w miejscach publicznych

Ensto Pro


Ensto Pro

Ensto Pro to uniwersalna stacja ładowania samochodów elektrycznych, zapewniające niezawodne ładowanie w każdym miejscu. Ensto Pro to idealne rozwiązanie dla przestrzeni publicznych, gdzie niezbędna jest trwałość, szybkość i wygoda.

Ensto Wallbox


Ensto Wallbox

Ensto Wallbox to trwała i prosta w użyciu stacja ładowania samochodów elektrycznych prądem zmiennym, możliwa do montażu zarówno w domu jak i w przestrzeni miejskiej. Wallbox to ładowarka idealna dla dużych instalacji na parkingach, w biurach i nieruchomościach, gdzie może zostać podłączona do panelu rozdzielczego. Stylowy, skandynawski design stacji idealnie dopasowuje się każdego otoczenia i

Ensto Media


Ensto Media

Stylowe i unikatowe rozwiązanie łączące ładowanie samochodów elektrycznych z zewnętrzną reklamą. Stacja EV powstała z myślą o przestrzeni publicznej: parkingi, urzędy, centra handlowe, parki, biurowce.

Dlaczego nie warto ładować samochodu elektrycznego z gniazdka?

gniazdko

Bardzo często wśród osób zainteresowanych autami elektrycznymi słyszymy pytanie "Po co mi stacja, skoro mogę auto naładować w garażu ze zwykłego gniazdka?". Ładowanie samochodu

Ładowanie samochodów elektrycznych - 5 pytań do eksperta

Elektromobilność

Elektromobilność to bardzo popularny, a zarazem niełatwy temat. Wydajność samochodów elektrycznych, czas ładowania, rodzaje stacji ładowania, bonusy dla osób poruszających się

Typy samochodów elektrycznych - czy wiesz, czym się różnią?

Elektromobilność

Elektromobilność to ostatnio jeden z najgorętszych tematów w biznesie. Zielona rewolucja wkracza do miast pod postacią różnych rodzajów samochodów elektrycznych. Ale czy na pewno wiemy, co