Skip to main content
Logo print

Rozdzielnice modułowe naścienne | Legrand Poland

Rozdzielnice modułowe naścienne

Oferta modułowych rozdzielnic naściennych od 1-rzędowych o 4 modułach do 8-rzędowych o 36 modułach w rzędzie, do stosowania zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i komercyjnym. Wysoka jakość i estetyka wykończenia oraz szybki i wygodny montaż to jedne z wielu zalet rozdzielnic Legrand. W ofercie znajdują się: rozdzielnice Practibox S od 4 do 22 modułów w rzędzie, obudowy S jednorzędowe od 2 do 8 modułów, rozdzielnice Drivia o 13 modułach w rzędzie, rozdzielnice XL3 125 o 18 modułach w rzędzie, rozdzielnice XL3 S 160 o 24 lub 36  modułach w rzędzie, rozdzielnice XL3 160 o 24 modułach w rzędzie, rozdzielnice hermetyczne RN65 o stopniu IP65.

Rozdzielnice Practibox S

Rozdzielnice Practibox S

Rozdzielnice Practibox S odznaczają się wysoką estetyką wykonania oraz dbałością o każdy jej szczegół. Ponadczasowy, opływowy design idealnie wkomponowuje się w pomieszczenia mieszkalne i biurowe. Oferta charakteryzuje się łatwością montażu i oprzewodowania, oferuje maksymalny komfort użytkowania oraz szeroki wybór dostępnych wersji wymiarowych. Rozdzielnice Practibox S posiadają stopień ochrony IP 40, wytrzymałość mechaniczną IK 07 oraz II klasę ochronności. W ofercie znajdują się rozdzielnice 1, 2, 3 i 4-rzędowe, od 4 do 22 modułów w rzędzie. Wszystkie wersje wymiarowe można dodatkowo wyposażyć w zamek do drzwiczek. Practibox S to idealne połączenie funkcjonalności, designu i jakości marki Legrand.

Rozdzielnice XL3 125

Rozdzielnice XL3 125

XL³ 125 to gama rozdzielnic naściennych o zwiększonej pojemności (18 modułów w rzędzie). Można w nich instalować wyłączniki mocy DPX³ 160 do 125 A. Praktyczne i nowoczesne rozwiązania ułatwiają pracę instalatora w trakcie montażu i prefabrykacji. Dzięki uchylnej i demontowanej konstrukcji wsporczej, oprzewodowanie może zostać przeprowadzone w miejscu instalacji lub poza nim. Rozdzielnice XL³ 125 są w pełni odwracalne, przez co w łatwy sposób można je dostosować do miejsca montażu. Dedykowane akcesoria takie jak: kieszeń na dokumentację, płyty montażowe perforowane, uchwyty do mocowania osprzętu Mosaic, zwiększają funkcjonalność rozdzielnicy. Dwa rodzaje drzwi: izolacyjne białe i transparentne zapewniają wysoki stopień wytrzymałości mechanicznej IK09 oraz stopień ochrony IP 40. Rozdzielnice posiadają 2 klasę ochronności. W ofercie znajdują się wersje 1, 2, 3 i 4-rzędowe.

Rozdzielnice XL3 160

Rozdzielnice XL3 160

Rozdzielnice modułowe naścienne to elastyczne i niezawodne rozwiązania. Pojemność od 2 do 6 rzędów z 24 modułami w rzędzie oferuje wszechstronność. Dostarczane z zamontowanymi wspornikami i osłonami, ułatwiają montaż i zwiększają bezpieczeństwo.​

Mamy dwie główne wersje: rozdzielnice izolacyjne o II klasie ochronności i metalowe, dostępne w zakresie od 2 do 6 rzędów. Oba typy przystosowane są do montażu aparatów modułowych oraz aparatów mocy, jak DPX³ 160 i Vistop 160, co zapewnia elastyczność i niezawodność.​

Rozdzielnice hermetyczne RN65

Rozdzielnice hermetyczne RN65

Podstawowe zalety rozdzielnic hermetycznych RN65 to: wysoka wytrzymałość (IK09), stopień ochrony (IP65), solidna a zarazem bardzo estetyczna konstrukcja i praktyczne rozwiązania, ułatwiające pracę instalatora (zmienne położenie wsporników TH 35, wsporniki wyjmowane pojedynczo lub wszystkie razem z podstawą, regulacja położenia listew przyłączeniowych). W rozdzielnicy można montować aparaturę modułową, wyłączniki mocy DPX³ 160 do 125 A. oraz urządzenia o konstrukcji niemodułowej (transformatory, zasilacze itp.) po zastosowaniu płyty montażowej LINA 25. Wśród akcesoriów dostępne są kasety wielofunkcyjne i pełne osłony frontowe. Rozdzielnice RN65 posiadają 2 klasę ochronności. W ofercie znajdują się rozdzielnice o pojemnościach: 1x2, 1x4, 1x6, 1x8, 1x12, 2x12, 3x12, 2x18, 3x18, 4x18 modułów.

Obudowy S

Obudowy S

Jednorzędowe minirozdzielnice naścienne S – 2, 4 i 6 modułowe przeznaczone są do montażu niewielkiej liczby aparatów. Obudowy S charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i zgodności z obowiązującymi normami. Posiadają stopień ochrony IP 30 i są przystosowane do plombowania. Wersja 6 modułowa może być wyposażona w listwy przyłączeniowe.