Skip to main content
Logo print

Rozdział energii optymalny HX³/VX³ | Legrand Poland

Rozdział energii optymalny HX³/VX³

Optymalny system rozdziału energii HX³/VX³ łączy w sobie wiele funkcji. Służy do rozdziału energii, mocowania i przyłączania aparatów, pozwala zmniejszyć ilość przewodów używanych do okablowania, a także zwiększa bezpieczeństwo użytkowania rozdzielnic.

Bloki rozdzielcze VX3 / HX3

Bloki rozdzielcze VX³ / HX³

Bloki rozdzielcze o prądzie znamionowym do 125 A wyposażone są w zaciski sprężynowe odpływowe. Umożliwiają zasilanie aparatów w poszczególnych rzędach (bloki rozdzielcze pionowe VX³) lub w jednym rzędzie rozdzielnicy (bloki rozdzielcze rzędowe HX³). Zasilanie bloków możliwe jest od góry lub od dołu poprzez zaciski śrubowe. Bloki przeznaczone do montażu w rozdzielnicach XL³ 125/160/400/800/4000

Optymalny system rozdziału energii VX3 / HX3

Optymalny system rozdziału energii VX³ / HX³

Zaawansowany system rozdziału energii do 3200 A oparty jest na prefabrykowanych zestawach (szyny zasilające VX³ na tylnej ścianie rozdzielnicy, bloki rozdzielcze rzędowe HX³, podstawy montażowe HX³, zestawy przyłączeniowe). Takie rozwiązanie zapewnia jednocześnie szybkość wykonania instalacji oraz jej wysoką jakość.

Optymalny system rozdziału energii VX3 / HX3 IS

Optymalny system rozdziału energii VX³ / HX³ IS

Zaawansowany system rozdziału energii do 2000 A oparty jest na prefabrykowanych zestawach umożliwiających optymalną rozbudowę, konserwację i eksploatację rozdzielnicy w czasie normalnej pracy instalacji. System ten umożliwia dodawanie odpływów i wymianę aparatów w pozycji „test” bez przerywania obwodów pomocniczych. Zestawy zawierają szyny zasilające VX³ IS na tylnej ścianie rozdzielnicy, bloki rozdzielcze rzędowe HX³ IS oraz podstawy montażowe VX³ IS.