Ręczne przełączniki zasilania DCX-M
Ręczne przełączniki źródeł zasilania DCX-M spełniają wymaganiami normy PN-EN 60947-3 i są przeznaczone do stosowania w instalacjach niskonapięciowych w budownictwie komercyjnym i przemysłowym. Gama przełączników DCX-M obejmuje wykonania na prądy znamionowe od 40 A do 1600 A w 6 wielkościach wymiarowych. Aparaty są dostępne w wykonaniach trój– i czterobiegunowych i przystosowane są do montażu w szafach XL³ 800 oraz XL³ 4000 na podstawie montażowej.
DCX-M 40-1600 A
Obudowa w postaci monobloku z elementami z trudnopalnego poliestru wzmacnianego włóknem szklanym, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej oraz o niskiej absorpcji wody. Układy stykowe przełączników zasilania DCX-M spełniają wymagania stawiane rozłącznikom izolacyjnym.
Akcesoria
Akcesoria do przełączników zasilania DCX-M, takie jak napędy obrotowe, styki pomocnicze oraz blokady, stanowią integralną część oferty, umożliwiając rozbudowę i dostosowanie działania tych przełączników do różnych potrzeb w zasilaniu DCX-M.