Wyłączniki silnikowe, styczniki, przekaźniki
Kompletna oferta przemysłowych wyłączników silnikowych MPX³ oraz styczników i przekaźników CTX³ umożliwia efektywne zabezpieczanie i sterowanie silnikami oraz obwodami. Uzupełnieniem podstawowej oferty są styczniki przeznaczone do współpracy z bateriami kondensatorów stosowanymi do kompensacji mocy biernej.
Wyłączniki silnikowe MPX3
Cztery różne gabaryty wyłączników silnikowych MPX³ zapewniają najwyższy poziom skuteczności w zabezpieczaniu silników do 100 A. Wysoka zdolność zwarciowa i koordynacja typu 2. Możliwość montażu na wsporniku TH 35 lub na płycie montażowej. Łatwa współpraca z 3-biegunowymi stycznikami CTX³ w zakresie układów rozruchu silników dzięki dedykowanym akcesoriom (łączniki, podstawy). Szeroka oferta wyposażenia pomocniczego, wspólnego dla wszystkich gabarytów (styki pomocnicze boczne lub frontowe, styki sygnalizacyjne, wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe, napędy obrotowe, obudowy).
Styczniki przemysłowe CTX3
Styczniki elektromagnetyczne 3-i 4-biegunowe o prądzie łączeniowym od 6 do 800 A (AC-3) z wbudowanymi stykami pomocniczymi 1NO + 1NC lub 2NO + 2NC. Kategorie użytkowania AC-1 i AC-3 oraz DC-1. Istnieje możliwość wyposażenia styczników w przekaźniki termobimetalowe, bloki dodatkowych styków pomocniczych frontowe lub boczne, blokady mechaniczne, moduły czasowe, itp. W ofercie dostępne są również moduły kondensatorowe do budowy styczników przeznaczonych do współpracy z bateriami kondensatorów. Moc bierna maksymalna wynosi od 9,7 kVAr do 62 kvar. Napięcie sterowania: 24, 48, 110, 230, 380 i 415 V AC.
Styczniki przemysłowe CTX3 mini
Styczniki CTX³ w wersji miniaturowej. Posiadają takie same właściwości jak styczniki CTX³ dla niskich prądów.
Styczniki TSM i przekaźniki P16
Styczniki elektromagnetyczne trójbiegunowe prądu przemiennego i przekaźniki termobimetalowe P16 pracują w zakresie prądów znamionowego od 0,29 do 13 A. Kategorie ich użytkowania to AC-1 i DC-3. Napięcie cewki sterującej wynosi 24, 110, 127, 230, 400 lub 500 V.