LISTWY LN ECO DOSKONALE WSPÓŁPRACUJĄ Z OSPRZĘTEM FORIX
Często podczas modernizacji instalacji elektrycznej, przy remontach, a także w instalacjach alarmowych zachodzi potrzeba, przeprowadzenia przewodów bez uszkadzania ścian. W takich przypadkach najczęściej stosuje się małe listwy kablowe.
Jest to rozwiązanie estetyczne i ekonomiczne, dzięki czemu listwy kablowe znajdują zastosowanie w każdym typie budownictwa, zarówno w budynkach biurowych, przemysłowych jak i mieszkalnych.
Listwy LN ECO to nowa linia mini listew naściennych w dobrych cenach. W gamie LN ECO dostępnych jest 8 najpopularniejszych rozmiarów listew. Dostępne są następujące rozmiary: 15x10, 20x12, 24x14, 16x16, 32x16, 40x16, 50x20 (z przegradą lub bez), 40 x 40. Wszystkie listwy mają długość 2m, kolor biały i spełniają wymagania normy EN 50085-2-1.
Elastyczne prowadzenie instalacji oraz jej profesjonalne wykończenie zapewniają akcesoria wykończeniowe, takie jak:
- narożniki wewnętrzne,
- narożniki zewnętrzne,
- łączniki kątowe,
- łączniki proste,
- łączniki odgałęźne,
- końcówki listew
Listwy LN ECO doskonale współpracują z osprzętem natynkowym Forix. Puszki osprzętu Forix posiadają fabrycznie wykonane nacięcia odpowiadające wymiarom listew LN ECO, a adapter do osprzętu Forix pozwala estetycznie zamaskować przejście przewodów i połączenie osprzętu z listwą.