INCARA Bloki biurowe i gniazda meblowe
Trudno jest wyobrazić sobie miejsce pracy lub wypoczynku bez dostępu do zasilania. Nawet w kuchni ciągle poruszamy się w otoczeniu mebli i ustawiamy na nich różne urządzenia. Naturalną staje się potrzeba wyposażenia mebli w rozwiązania zapewniające dostęp do zasilania.
Gniazdo meblowe pomaga w organizacji przestrzeni w biurze lub w domu. Dlaczego? Ponieważ pozwala wygodnie podłączyć komputer, smartfon lub inny sprzęt elektroniczny najbliżej miejsca pracy. Stanowi więc wygodną alternatywę dla gniazd zainstalowanych w ścianie, które czasami znajdują się poza naszym zasięgiem.
Dodatkowo unikamy przewodów, które czasem mogą stanowić pułapkę, zarówno dla nas, jak i dla naszego sprzętu.
Im więcej urządzeń, tym więcej gniazd różnych rodzajów jest potrzebnych. W kuchni prawdopodobnie będziemy potrzebować głównie tradycyjnych gniazd zasilających, ale warto także mieć ładowarkę dla smartfona lub tabletu pod ręką. Nie tylko ze względu na możliwość odbierania telefonów, ale także dlatego, że czasem korzystamy z przepisów znalezionych w Internecie lub po prostu lubimy słuchać muzyki lub audiobooków.
Sytuacja w biurze wygląda nieco inaczej. Niezależnie od tego, czy mówimy o biurze domowym czy tradycyjnym, potrzebujemy dodatkowych gniazd. Potrzebne będzie gniazdo RJ45 (do podłączenia do kablowej sieci komputerowej) oraz gniazdo HDMI, zwłaszcza jeśli używamy projektora w sali konferencyjnej.
Ale nie zapominajmy, że oprócz funkcjonalności ważna jest także estetyka. Innymi słowy, to, co widzimy, powinno być atrakcyjne, ponieważ będziemy to oglądać przez wiele lat.
Przy wyborze właściwego gniazda meblowego należy wziąć pod uwagę rodzaj pomieszczenia, rodzaj mebla, oczekiwane funkcje, ilość urządzeń (czyli liczba gniazd) oraz estetykę. Nie można jednak zapominać o aspekcie montażu, ponieważ efektywność remontu często zależy od łatwości instalacji.
Gniazda meblowe z rodziny INCARA charakteryzują się:
Bogactwo oferty pozwala wybierać najlepsze rozwiązanie zarówno do mebli biurowych, sal konferencyjnych, jak i mebli domowych, takich jak kuchenne.
Istotną cechą jest szeroka tolerancja co do grubości blatu, obejmująca zakres od 15 mm do 40 mm. To oznacza, że produkty Incara mogą być stosowane w meblach o różnych grubościach blatu, przy jednoczesnym zachowaniu spójności stylu.
Większość produktów Incara jest wyposażona w 2-metrowy przewód z wtyczką 2P+Z, co sprawia, że są one łatwe w instalacji i korzystają z rozwiązania typu "plug&play". Jednakże, w przypadku biurowego okablowania, złącza Wieland GST18 są czasem wykorzystywane, dlatego większość produktów dostępnych jest także w wersji z 0,5-metrowym przewodem z tym złączem.
DISQ 60 i DISQ 80
Najbardziej kompaktowym rozwiązaniem są linie DISQ 60 i DISQ 80, montowane w otworach o średnicy odpowiednio 60 lub 80 mm – do ich wykonania wystarczy typowa otwornica. DISQ 60 jest wyposażone w jedno gniazdo zasilające lub gniazdo ładowarki USB A+C. Podstawowe wyposażenie DISQ 80 to jedno gniazdo zasilające oraz gniazda ładowarki USB A+C. Dodatkowo zależnie od wersji, posiadają gniazdo RJ45 lub wyjście kablowe. Oprócz tego w tej linii dostępna jest ładowarka indukcyjna QI 15W. Zarówno DISQ 60 jak i DISQ 80 są występują w trzech opcjach kolorystycznych: białej, czarnej oraz czarnej z elementem metalowym. Ta ostatnia dostępna jest również w wersji z metalową pokrywą. Oprócz tego można zamówić wersję białą z elementem wykończeniowym w jednym z czterech pastelowych kolorów.
DISQ 60
- Gniazdo 2P+Z
- Gniazdo USB A+C 15W
Możliwość montażu w metalu np. stołach, szafkach, metalowych nogach mebli (grubość min 1 mm)
DISQ 80
- Gniazdo 2P+Z, USB A+C, RJ45
- Gniazdo 2P+Z, USB A+C, wyjście kablowe
- Ładowarka indukcyjna 15W
TOWER 60 i TOWER 120
Jeśli mamy ograniczoną przestrzeń na blacie, a potrzebujemy więcej gniazd do podłączenia większej liczby urządzeń, dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z produktów typu wieża. Incara oferuje kolumnę wyposażoną w gniazda, którą można schować w blacie. Dzięki temu jej górna część będzie stanowiła jedną płaszczyznę z resztą blatu. Modele TOWER 60 i TOWER 120 doskonale sprawdzą się zarówno w biurze, szczególnie w przypadku okrągłych stołów konferencyjnych, jak i w kuchni. W niewielkiej przestrzeni można umieścić kilka gniazd zasilających oraz w zależności od wersji, gniazda USB A+C, RJ45, a nawet ładowarkę indukcyjną. Po wycięciu odpowiednich otworów montaż nie będzie wymagał użycia żadnych narzędzi.
TOWER 120
- 4 gniazda 2P+Z + 2xUSB A + 2xUSB C
- 4 gniazda 2P+Z + 2xUSB A + 2xUSB C + ładowarka indukcyjna 10W
Tower 60
- 4 gniazda 2P+Z
- 4 gniazda 2P+Z + 2xRJ45
- 3 gniazda 2P+Z + USB A+C
- 3 gniazda 2P+Z + USB A+C + 2xRJ45
Oprócz przedstawionych wyżej gniazd meblowych o kształcie okrągłym, w ofercie Incara dostępne są różne rozwiązania o formie prostokątnej oraz większej pojemności. Dedykowane są przede wszystkim stanowiskom pracy w biurze oraz salom konferencyjnym, umożliwiając kompleksowe wyposażenie stanowisk w punkty zasilania oraz niezbędne media. Jednocześnie świetnie sprawdzają się również w domowym biurze przy stanowisku komputerowym. Każda z linii produktów charakteryzuje się unikalnymi cechami funkcjonalnymi, które znacząco podnoszą ergonomię użytkowania.
DISQ’IN
DISQ’IN jest rozwinięciem oferty DISQ 60 o identycznej palecie kolorystycznej, ale o większej pojemności wkomponowanej w prostokątny kształt. Dostępne są 3 wersje korpusu różniące się rozmiarem i wyposażeniem, z gniazdami w kolorze białym lub czarnym. Do estetycznego wykończenia możemy dobrać pokrywy w kolorze białym, czarnym lub metalowym. Możliwe jest także zamówienie pokryw w jednym z czterech pastelowych kolorów. Do montażu nie potrzebujemy żadnych narzędzi – w wycięty otwór po prostu należy włożyć korpus, a sprężynowe zaczepy same zatrzasną się, kotwicząc produkt. Pozostanie nam tylko założyć pokrywę w wybranym kolorze.
MULTILINK
MULTILINK to unikalne w całej ofercie rozwiązanie oferujące dwie wersje montażowe: do blatów (od 10 do 40 mm grubości) oraz do ścianek działowych (grubość płyty od 10 do 25 mm). Wyposażenie stanowią mechanizmy standardu Mosaic 45 w różnych kompozycjach, zależnie od wielkości. Pojemność jest liczona w modułach Mosaic 45 (np. 1 gniazdo 2P+Z to 2 moduły). Obok standardowych produktów w 3 wersjach kolorystycznych, możliwe jest zamówienie wykonań specjalnych do montażu w blatach, o dowolnym wyposażeniu do 28 modułów. To ekonomiczne i skalowalne rozwiązanie, doskonale zwłaszcza do wyposażenia stanowisk pracy w biurze.
DISQ’IN
- Gniazdo 2P+Z i USB A+C 15W
- 2 gniazda 2P+Z i USB A+C 15W
- 2 gniazda 2P+Z, USB A+C 15W i HDMI
MULTILINK
- Różne konfiguracje gniazd 2P+Z, USB A+C 15W, RJ45, HDMI
- do montażu w blatach: 4, 6 i 8 modułów
- do montażu w ściankach: 8, 12 i 2x8 modułów
POP UP oraz FLIP UP
Gniazda meblowe POP UP oraz FLIP UP umożliwiają szybkie zasilanie urządzeń mobilnych typu laptop, smartfon, tablet, systemy audiowizualne, itp. Równie szybko gniazda mogą jednak zniknąć pod pokrywą, pozwalając korzystać z większej powierzchni stołu konferencyjnego lub pulpitu roboczego. Kątowe ustawienie gniazd w POP UP ułatwia podłączenie wtyczek odbiorników, a solidne mocowanie do otwieranej przyciśnięciem pokrywy gwarantuje ich pewne mocowanie. POP UP w wersji niewyposażonej pozwala zamontować dowolne z szerokiej palety mechanizmów Mosaic 45. Wyjątkowość linii FLIP UP polega na unikalnym systemie push-to-open. Naciśnięcie pokrywy powoduje jej schowanie się i jednoczesne obrócenie się do góry fragmentu wyposażonego w gniazda, co ułatwia dostęp do nich i podłączenie urządzeń. Ale to nie wszystko! Po podłączeniu wtyczek do gniazd pokrywa może być zamknięta, pozwalając korzystać z dodatkowej powierzchni.
POP UP
Wyposażone:
- Gniazdo 2P+Z + USB A+C 15W
- 3 gniazda 2P+Z + USB A+C 15W
Niewyposażone:
- 4 moduły Mosaic 45
- 8 modułów Mosaic 45
Flip UP
- 3 gniazda 2P+Z + USB A+C 15W
- 2 gniazda 2P+Z + USB A+C 15W + RJ45 + HDMI
- 5 gniazd 2P+Z + USB A+C 15W
- 3 gniazda 2P+Z + USB A+C 15W + 3xRJ45 + HDMI
TOP ACCESS
TOP ACCESS jest jedynym w swoim rodzaju rozwiązaniem, rezerwującym w blacie miejsce na umieszczenie punktów zasilania, jeżeli nie jesteśmy pewni, jakie gniazda ostatecznie mają być w danym miejscu użyte. TOP ACCESS jest więc wysoce estetyczną obudową metalową, wyposażoną w pokrywę, którą możemy wypełnić na różne sposoby. Ogólnie rzecz biorąc, TOP ACCESS jest dedykowany do współpracy z prostokątnymi blokami biurowymi Legrand, a specjalny uchwyt ułatwia szybki i pewny montaż tych bloków. Na tym jednak możliwości się nie kończą, ponieważ w obudowach TOP ACCESS można również umieścić standardowe przedłużacze wielogniazdowe. W ten sposób, modernizując biuro, a konkretnie meble biurowe, możemy z jednej strony znacznie podnieść estetykę otoczenia, a z drugiej wykorzystać pełnowartościowe elementy dotychczasowego wyposażenia.
VERTEBRA
Uzupełnieniem szerokiej palety gniazd meblowych Incara jest linia produktów VERTEBRA. Są to organizatory przewodów prowadzących do gniazd meblowych, choć oczywiście mogą służyć organizacji jakichkolwiek przewodów przyłączeniowych. Produkty składają się z połączonych elastycznie ze sobą segmentów, co pozwala na dostosowanie kształtu do konkretnych warunków. Prowadnice VERTEBRA występują w 2 odmianach: pionowej i poziomej. Pierwsza, o długości 0,8 m (równej standardowej wysokości blatu) jest wyposażona w metalową stopę. Górny element może być wpasowany w standardowy przepust biurkowy o średnicy od 60 do 80 mm. Poszczególne segmenty są podzielone symetrycznie na 4 przedziały, co ułatwia utrzymanie porządku w prowadzonych przewodach. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się, jeżeli przewody zasilające są prowadzone na przykład z puszek podłogowych do biurka. VERTEBRA do montażu poziomego również wykorzystuje koncepcję połączonych segmentów, z tym że są one podzielone na 2 przedziały. Jedna jej strona jest płaska, co ułatwia zamocowanie na wkręty do spodniej powierzchni blatu. Wykorzystanie tych prowadnic pozwoli utrzymać porządek w oprzewodowaniu pod biurkiem i uniknąć zaplątywania się i odłączania zasilania odbiorników lub zrywania podłączenia do sieci teleinformatycznej.
TOP ACCESS
2 wielkości do wyposażenia w bloki biurowe
- 295 mm dla bloku do 8 modułów Mosaic 45 (np. 4 gniazd 2P+Z)
- 385 mm dla bloku do 12 modułów Mosaic 45 (np. 6 gniazd 2P+Z)
VERTEBRA
4-przedziałowe do prowadzenia przewodów od podłogi do biurka
- Wysokość 0,8 m
- Metalowa stopa do ustawienia
- 2 kolory: szary i czarny
2-przedziałowe do organizacji przewodów pod blatem
- Długość 1,2 m
- 2 kolory: szary i czarny
Chociaż gniazda meblowe to bardzo przydatne produkty, pozwalające na podłączenie urządzeń jak najbliżej miejsca, w którym z nich korzystamy, pomagające optymalnie zorganizować przestrzeń użytkową z zachowaniem najwyższej harmonii estetycznej, to zdarzają się sytuacje, w których ich montaż jest utrudniony lub niemożliwy. Przykładem może być stół konferencyjny z marmurowym lub szklanym blatem, czy antyczne biurko wykonane z egzotycznego drewna.
W ofercie Incara znajdują się również rozwiązania mobilne, które mogą zrealizować te same potrzeby, ale nie wymagają ingerencji w strukturę mebla.
ELECTR’ON
ELECTR’ON jest kompaktowym rozwiązaniem, funkcjonalnie realizującym funkcje jak linia DISQ 60 i DISQ 80. Produkt występuje w konfiguracjach z jednym gniazdem 2P+Z lub USB A+C albo z dwoma gniazdami 2P+Z lub jednym gniazdem i USB A+C. Kompletny produkt składa się z białego lub czarnego korpusu z mechanizmem, wyposażonego w elastyczny przewód 2,5 m w oplocie i z wtyczką. Drugim elementem jest obudowa wykończeniowa, standardowo dostępna w kolorze białym i czarnym. Zależnie jednak od stylu mebla i wnętrza, możemy zamówić obudowę w jednym z czterech kolorów pastelowych, a nawet wykonaną z prawdziwego drewna lub betonu. Co więcej, produkty z gamy ELECTR’ON mogą być zamontowane na brzegu blatu lub innej krawędzi mebla z użyciem dedykowanego uchwytu, który ustabilizuje produkt w jednym miejscu i ułatwi korzystanie z niego.
LINK’ON
Rozwiązaniem o większych możliwościach, dedykowanym dla sal konferencyjnych jest LINK’ON. Czarne, eleganckie wykończenie z przewodem 2,5 m udostępni szybko aż 6 gniazd zasilających w wersji podstawowej. Jednak same gniazda zasilające nie zawsze wystarczają, dlatego powstała wersja reprezentująca absolutnie unikalne podejście. Możliwości modułu głównego, wyposażonego w 4 gniazda zasilające i 2 ładowarki USB A+C lub w wersji z dodatkowym gniazdem HDMI dla projektora (wraz z 2 m przewodem In/Out), można zwiększyć poprzez podłączenie do niego (złącze WIELAND GST18i3) modułu rozszerzenia z przewodem 1,5 m. W ten sposób otrzymujemy do dyspozycji aż 8 gniazd 2P+Z i 4 ładowarki USB A+C (opcjonalnie z HDMI), a zasięg wydłuża nam się do 4 metrów. LINK’ON doskonale sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest rozwiązanie tymczasowe, mebel jest szczególnie cenny, przy czym stworzenie dodatkowych stanowisk zajmie zaledwie kilkanaście sekund.
ELECTR’ON
- 1 gniazdo 2P+Z
- USB A+C 15W
- 2 gniazda 2P+Z
- 1 gniazdo 2P+Z + USB A+C 15W
LINK'ON
Bez możliwości rozszerzenia
- 6 gniazd 2P+Z
Z możliwością rozszerzenia
- 4 gniazda 2P+Z + 2 x USB A+C 15W
- 4 gniazda 2P+Z + 2 x USB A+C 15W + HDMI
Moduł rozszerzający
- 4 gniazda 2P+Z + 2 x USB A+C 15W
Rodzina produktów INCARA to wszechstronna i zróżnicowana pod względem estetycznym i funkcjonalnym oferta gniazd meblowych. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z biurem, laboratorium, pracownią, czy mieszkaniem, paleta oferowanych rozwiązań pozwoli wybrać te najlepiej dopasowane do potrzeb użytkowników. Niebanalny design, eleganckie wykończenia, materiały najwyższej jakości, solidność wykonania i unikalne rozwiązania funkcjonalne zapewnią użytkownikowi bezproblemowe użytkowanie i długoletnią satysfakcję z dokonanego wyboru.