Transformatory i szynoprzewody
FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
-
Transformatory i szynoprzewody
-
Szynoprzewody
- Małej mocy: LB Plus (do 63 A)
- Małej mocy: LB Plus DATA (do 63 A)
- Średniej mocy: MS (do 160 A)
-
Średniej mocy: MR (do 1000 A)
- Elementy proste bez gniazd
- Elementy proste z gniazdami
- Elementy dedykowane do Data Center
- Bariery ogniowe EI 120
- Łączniki kątowe standardowe
- Łączniki kątowe specjalne
- Łączniki poziome "T"
- Łączniki krzyżowe (czwórniki)
- Głowice zasilające
- Pokrywy końcowe IP55
- Głowice zasilające z rozdz./ transf.
- Skrzynki odpływowe bez pokryw odłącz. napięcie
- Skrzynki odpływowe z pokrywami odłącz. napięcie
- Skrzynki odpływowe instalowane na łączeniach
- Elementy mocujące
- Akcesoria instalacyjne
-
Dużej mocy: XCP-S (do 5000 A)
- Elementy proste przesyłowe (bez gniazd odpł.)
- Elementy proste dystrybucyjne (z gniazdami odpł.)
- Bariery ogniowe
- Elementy proste korygujące
- Głowice zasilające kablowe
- Łączniki kątowe poziome
- Łączniki kątowe pionowe
- Łączniki kątowe poziome podwójne
- Łączniki kątowe pionowe podwójne
- Podwójny łącznik poziomy + pionowy
- Głowice zasilające do rozdzielnic lub transf.
- Głowice zasilające do transformatorów
- Dużej mocy: XCP-HP (do 6300 A)
- Akcesoria wspólne XCP-S i XCP-HP
- Skrzynki odpływowe XCP-S i XCP-HP
- Dużej mocy: RCP IP68 (do 6300 A)
- Transformatory suche żywiczne SN od 100 do 3150 kVA
-
Szynoprzewody