PANEL ZEWNĘTRZNY N/T WIDEO LINIA 3000 Z KAMERĄ SZEROKOKĄTNĄ I CZYTNIKIEM ZBLIŻENIOWYM
AV3
Bticino
PANEL ZEWNĘTRZNY N/T WIDEO LINIA 3000 Z KAMERĄ SZEROKOKĄTNĄ I CZYTNIKIEM ZBLIŻENIOWYM
REF. 343091
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543565193
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 723,02 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba przycisków dzwonkowych | 2 |
---|---|
Materiał przycisków dzwonkowych | Tworzywo sztuczne |
Materiał frontu | Aluminium |
Wysokość panelu przedniego | 190 mm |
Szerokość panelu przedniego | 100 mm |
Głębokość wbudowania | 26.65 mm |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Sposób instalacji | System Bus |
Kolor | Srebro |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Odporność udarowa | IK10 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-100 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie znamionowe | 18-27 V |
Prąd znamionowy | 0.04-1 A |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Poziom dźwięku | 80 dB |
---|---|
Zużycie w trybie czuwania | 40 mA |
Bezhalogenowe | Tak |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny |
Przekrój żyły | 1-2.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Tak |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Typ sterowania | Przewodowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
System wolne ręce | Tak |
Regulacja głośności | Tak |
Adresowalne | Nie |
Typ kamery | Stała |
Kąt widzenia | 110 ° |
Typ stopnia komunikacji | Inne |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ