Rozdzielnice metalowe serii XL³ S 160
Seria obudów Legrand o nazwie XL3 S to kompletny i zoptymalizowany system przeznaczony do budowy certyfikowanych rozdzielnic, zgodnych z normą IEC 61349-1 i -2. Gama rozdzielnic XL3 S składa się z 3 serii podzielonych ze względu na maksymalny prąd znamionowy aparatu głównego tj.: XL3 S 160, XL3 S 630 oraz XL3 S 4000. W tym artykule zajmiemy się omówieniem rozdzielnicy XL3 S 160.
XL3 S 160 to obudowy metalowe o wytrzymałej konstrukcji typu monoblok, dedykowane dla budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego (biurowce, centra handlowe, hotele, szkoły, itp). W skład oferty wchodzą obudowy naścienne i wnękowe o szerokości 24 modułów (2 do 8 rzędów) oraz szerokości 36 modułów (4 do 8 rzędów), co sprawia iż pod względem pojemności osiągającej nawet 288 modułów jest to jedna z najbardziej rozbudowanych ofert na rynku. Dodatkowo, możliwość łączenia rozdzielnic w pionie przy użyciu dedykowanego zestawu łączeniowego zapewnia jeszcze większą elastyczność na etapie projektowania i realizacji praktycznie każdego typu instalacji. Obudowy dostarczane są ze wspornikami do mocowania listwy PE/N oraz osłonami czołowymi modułowymi na całą wysokość, przy czym dla rozdzielnic o wysokości od 5 do 8 rzędów osłony te są podzielone na 2 części.
Obudowy serii XL3 S cechuje bardzo mała głębokość wynosząca w przypadku wersji naściennych jedyne 135 mm a w przypadku obudów wnękowych 116 mm. Daje to możliwość instalowania obudów wnękowych nawet w bardzo cienkich ściankach murowanych oraz kartonowo-gipsowych. Pomimo kompaktowych wymiarów, dzięki optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni wewnętrznej dostępna jest duża ilość miejsca potrzebnego na prowadzenie przewodów np. w kanałach grzebieniowych Lina. Dodatkowym czynnikiem ułatwiającym wykonanie oprzewodowania rozdzielnicy jest demontowany stelaż ze wspornikami TH 35. Ponadto, indywidualna regulacja głębokości każdego wspornika TH 35 umożliwia zainstalowanie w jednej obudowie wyłącznika kompaktowego DPX3 i aparatów modułowych bez użycia dodatkowych akcesoriów.
Płyty górna i dolna (w przypadku wersji wnękowej również ścianki boczne) wyposażone są w przetłoczenia do wyłamywania lub docinania, umożliwiające montaż dławików kablowych lub bezpośrednie wprowadzanie kabli. Rozdzielnice o szerokości 24 modułów, zarówno w płycie górnej i dolnej zawierają po 14 osłabień okrągłych o średnicy 25,4 mm, 7 osłabień okrągłych o średnicy 32,5 mm oraz 7 osłabień prostokątnych o wymiarach 62 x 80 mm. W przypadku rozdzielnic 36 modułowych użytkownik ma do dyspozycji odpowiednio 20 osłabień okrągłych o średnicy 25,4 mm, 10 osłabień okrągłych o średnicy 32,5 mm oraz 10 osłabień prostokątnych o wymiarach 62 x 80 mm.
Obudowy XL3 S 160 można wyposażyć w drzwi pełne odwracalne (zamawiane oddzielnie) z zamkiem z wkładką dwuprętową, mocowane w łatwy sposób bez użycia narzędzi. W przypadku obudów z drzwiami stopień ochrony wynosi IP40 a odporność na uderzenia mechaniczne IK07, natomiast bez drzwi wartości te wynoszą odpowiednio IP30 i IK04. Docelowo oferta XL3 S 160 zostanie uzupełniona o drzwi przezroczyste oraz możliwość wyposażenia we wkładkę bębenkową z kluczem nr 405.
Dzięki prostej i wytrzymałej konstrukcji, wysokiej estetyce wykonania i optymalnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni, rozdzielnice XL3 S 160 doskonale nadają się do stosowania w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Prosty i szybki montaż aparatury, łatwe wykonanie oprzewodowania, sprawia że rozdzielnice te stanowią atrakcyjne rozszerzenie bardzo dobrze znanych na rynku rozdzielnic modułowych serii XL3 160 firmy Legrand.
Zalety rozdzielnic XL3 S 160:
- Montaż aparatów do 160 A
- Szeroki zakres wielkości wymiarowych: pojemność od 48 aż do 288 modułów (17,5 mm)
- Łatwy montaż rozdzielnic wnękowych w ścianach murowanych lub kartonowo-gipsowych dzięki niewielkiej głębokości wynoszącej jedynie 116 mm
- Demontowany stelaż ze wspornikami TH 35 o regulowanej głębokości – usprawnienie montażu aparatów i wykonania oprzewodowania
- Możliwość swobodnego doboru listew zaciskowych PE/N
Podstawowe dane techniczne:
- Montaż: wnękowy lub naścienny
- Liczba rzędów: od 2 do 8
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony z drzwiami: IP40 / IK07 (bez drzwi: IP30 / IK04);
- Wymiary: szerokość 595 mm (24M) i 810 mm (36M), wysokość od 440 do 1340 mm, głębokość 116/135 mm
- Materiał: korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm, osłony i drzwi z blachy stalowej o grubości 1,2 mm
- Kolor: RAL 9003 (biały)
- Prąd wyłączalny zwarciowy Icu: 17 kA
- Temperatura pracy: -5°C do +40°C
- Zamknięcie drzwi: zamek z wkładką dwuprętową („double bar”)
- Zgodność z normą: IEC/EN 61439-1 oraz IEC/EN 61439-3