Skip to main content
Logo print

SZAFA STOJĄCA DO MONTAŻU 33U SZER. 600 X GŁ. 600

LCSSZ Legrand

SZAFA STOJĄCA DO MONTAŻU 33U SZER. 600 X GŁ. 600

REF. 646780 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414971001688
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
3 645,84 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting level Front side
Type of profile rail Crank
Number of doors 1
Type of ventilation None
Width 610 mm
Height 1626 mm
Depth 630 mm
Modular spacing 482.6 mm (19 inch)
Number of height units 33
Max. load capacity 400 kg
With roof plate Yes
With earthing Yes
With front door Yes
Material front door Glass
Front door locking system One point
With rear door No
With glazed door Yes
With sidewall Yes
With base No
With vertical cable management No
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
Model With permanent frame
RAL-number 7016
Demountable Yes
Degree of protection (IP) IP20
Degree of protection (NEMA) Other
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00841-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)