DLP LISTWA 120 X 20 BIAŁA 2 PRZEDZIAŁY
DLPLS
Legrand
DLP LISTWA 120 X 20 BIAŁA 2 PRZEDZIAŁY
REF. 030089
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060300890
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
132,50 zł
/
m
Product available in
30 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 20 mm |
---|---|
Width | 120 mm |
Length | 2000 mm |
Useful cross section | 1370 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
RAL-number | 9003 |
Number of permanent partitions | 1 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 2 |
Type of fastening | Bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | Yes |
With protective foil | Yes |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ