DLP KĄT WEWNĘTRZNY 120 X 20 BIAŁY
DLPLS
Legrand
DLP KĄT WEWNĘTRZNY 120 X 20 BIAŁY
REF. 033665
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060336653
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
77,95 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
With protective foil | No |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 120 mm |
Height | 20 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |