Skip to main content
Logo print

DLP UCHWYT OTEO 2 MODUŁY WZDŁUŻ LISTWY WYSOKOŚĆ 20

DLPlus Skirting trunking Legrand

DLP UCHWYT OTEO 2 MODUŁY WZDŁUŻ LISTWY WYSOKOŚĆ 20

REF. 031451 EAN. 3245060314514
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height baseboard duct 20 mm
Depth plinth skirting duct 120 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
104870235_00.pdf pdf (0.17 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-W/12/3/03 (0.17 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)