DLP OSŁONA POŁĄCZENIA 80/120 X 20
DLPLS
Legrand
DLP OSŁONA POŁĄCZENIA 80/120 X 20
REF. 033668
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060336684
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
28,19 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for wall duct width | 120 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 20 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |