DLP PRZEGRODA SEPARACYJNA PROSTA LISTWY 80/120 X 20
DLPLS
Legrand
DLP PRZEGRODA SEPARACYJNA PROSTA LISTWY 80/120 X 20
REF. 030867
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060308674
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
27,39 zł
/
m
Product available in
88 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 20 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Single |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Width | 12 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |