DLP UCHWYT OTEO 1 MODUŁ WZDŁUŻ LISTWY WYSOKOŚĆ 20
DLPlus Skirting trunking
Legrand
DLP UCHWYT OTEO 1 MODUŁ WZDŁUŻ LISTWY WYSOKOŚĆ 20
REF. 031450
EAN.
3245060314507
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 80 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ