POŁĄCZENIE 92 X 20 Z DLPLUS 120 X 20
DLPLS
Legrand
POŁĄCZENIE 92 X 20 Z DLPLUS 120 X 20
REF. 032806
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060328061
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
188,42 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 92 mm |
---|---|
Height | 20 mm |
Number of channels | 0 |
Material | Plastic |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
With anti-slip layer | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Certyfikat
B.B.J-W/12/894/01
(0.04 Mo)
WYBIERZ