Skip to main content
Logo print

DLP KANAŁ 65 X 220 BIAŁY BEZ POKRYWY

DLP-N Legrand

DLP KANAŁ 65 X 220 BIAŁY BEZ POKRYWY

REF. 010459 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060104597
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
236,32 zł / m Product available in 8 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 220 mm
Depth 65 mm
Length 2000 mm
Number of covers 3
Covers supplied with the product No
Cover width 1 65 mm
Cover width 2 65 mm
Cover width 3 65 mm
Symmetric Yes
Construction type rectangular Yes
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
Construction rear wall (inner side) Perforated
With protective foil Yes
Number of plug-in partitions 6
With duct connector No
Bottom perforation Yes
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Useful cross section 11970 mm²
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certyfikat
NF 004-601796A (0.42 Mo)