![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010582_pw_96670.jpg)
DLP PRZEGRODA SEPARUJĄCA DO WYSOKOŚCI 65/80
DLP-N
Legrand
DLP PRZEGRODA SEPARUJĄCA DO WYSOKOŚCI 65/80
REF. 010583
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060105839
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
38,34 zł
/
m
Product available in
48 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 65 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Width | 15 mm |
Height | 75.15 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/690/02
(0.12 Mo)
WYBIERZ