DLP ROZGAŁĘZIENIE W NAROŻU ŚCIAN 65
DLP-N
Legrand
DLP ROZGAŁĘZIENIE W NAROŻU ŚCIAN 65
REF. 010764
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060107642
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
388,29 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 150 mm |
---|---|
Szerokość odgałęzienia | 105 mm |
Liczba pokryw | 1 |
Szerokość pokrywy 1 | 85 mm |
Symetryczny | Nie |
Model | Inne |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
---|---|
Z folią ochronną | Nie |
Z łącznikiem | Tak |
Perforacja montażowa w części dolnej | Nie |
Sposób montażu pokrywy | Obejma |
Z klamrami kablowymi | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | Inne |
Zakres temperatury pracy | 15-60 °C |
Wysokość | 43 mm |
Głębokość | 65 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ