Skip to main content
Logo print

DLP ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE DO LISTWY 65 X 105

DLP-N Legrand

DLP ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE DO LISTWY 65 X 105

REF. 010738 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060107383
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
279,32 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 65 mm
Width branch 105 mm
Number of covers 1
Cover width 1 85 mm
Symmetric Yes
Model Other
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector Yes
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Height 110 mm
Depth 65 mm
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Instrukcja użytkowania
104870321_03.pdf pdf (0.34 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certyfikat
NF 004-601796A (0.42 Mo)