Skip to main content
Logo print

DLP LISTWA BEZ PRZEGRÓD 32 X 16 BIAŁA 3M

DLPLS Legrand

DLP LISTWA BEZ PRZEGRÓD 32 X 16 BIAŁA 3M

REF. 033321 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060333218
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
28,52 zł / m Product available in 48 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height 16 mm
Width 32 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 360 mm²
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
Transparent No
RAL-number 9003
Number of permanent partitions 0
Number of plug-in partitions 0
Type of fastening Bottom perforation
Cover model Loose
With cable fixing clip Yes
With protective foil No
With duct connector No
Delivery on roll No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

3 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-W/12/151/02 (0.04 Mo)
Certyfikat
NF 004-NF 593021O (0.08 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również