Skip to main content
Logo print

DLP ROZGAŁĘZIENIE T 32/40 WYSOKOŚĆ 16 BIAŁY

DLPLS Legrand

DLP ROZGAŁĘZIENIE T 32/40 WYSOKOŚĆ 16 BIAŁY

REF. 033329 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060333294
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
73,31 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Base unit and cover
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 40 mm
Height 16 mm
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE02117AA.pdf pdf (0.42 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/151/02 (0.04 Mo)