D48 to budynek biurowy klasy A, zlokalizowany na warszawskim Mokotowie, zdecydowanie wyróżniający się na tle okolicznych obiektów biurowych. Projekt otrzymał precertyfikat LEED® Gold w kategorii Building Design and Construction: Core and Shell Development.
Santana, Białystok - kompleks hotelowo-bankietowy z automatyką budynkową Celiane.
Po ostatniej rozbudowie do dyspozycji gości oddano pięć luksusowych sal bankietowych, mogących pomieścić ok. 800 osób, komfortowy hotel na 45 osób i sale konferencyjno-szkoleniowe o powierzchniach od 20 do 300m².
W przedstawionej na zdjęciach sali „pałacowej” widzimy liczne rodzaje świateł dekoracyjnych: żyrandole, kinkiety, itd. Załączając jedno oświetlenie lub kilka możemy wpływać na wystrój sali. Korzystanie z tradycyjnych łączników dla tak licznych świateł podczas balu lub spotkania jest trudne gdy chcemy szybko uzyskać pożądany efekt świetlny. Zadanie to ułatwia automatyka budynkowa Celiane. Dotknięcie jednego klawisza scenariusza i wybór scenariusza załącza uprzednio zaprogramowaną grupę świateł np. tylko żyrandoli i świateł punktowych.
Hotel sieci Campanile położony w centum Łodzi cechuje nowoczesny wystrój i wygodne wnetrza. Do dyspozycji gości oddano 104 komfortowe, klimatyzowane pokoje i pięknie zaprojektowaną salę restauracyjną.
Obiekt hotelarsko-gastronomiczny zlokalizowany w centrum Śląska.
Do dyspozycji gości oddano 30 komfortowych pokoi o różnym standardzie i kilka przestronnych nowoczesnych sal konferencyjnych. Znakomita kuchnia i śląska gościnność są silnymi atutami tej placówki. Bliskość głównych dróg wylotowych sprawia, iż w ciągu kilkunastu minut można dotrzeć do pobliskich miast - Katowic, Tychów, Gliwic, Żor i Rybnika.
Centrum Biurowe Zenit w Łodzi - biurowiec klasy A wewnątrz 100-letnich murów.
Ideą przewodnią przemiany fabrycznego budynku w ekskluzywne przestrzenie biurowe było uszanowanie wartości architektonicznych tkwiących w samej budowli. Zespół doświadczonych architektów pod kierunkiem Marka Janiaka, profesora Politechniki Łódzkiej i ASP w Łodzi zaprojektował obiekt biurowy o powierzchni 4400 m², eksponując zachowane elementy fabrycznego rodowodu.
Infrastruktura elektryczna nowoczesnego biurowca klasy A+ z widokiem na Wisłę i Stadion Narodowy została stworzona w oparciu o bogaty asortyment wyrobów Legrand.
The Tides to pierwszy obiekt biznesowy nad samym brzegiem Wisły. Projekt powstały w pracowni architektonicznej Kuryłowicz& Associates oferuje ponad 13 000 m² powierzchni biurowej, apartamentowej oraz garażu podziemnego. Centralne położenie, w sercu Warszawy gwarantuje szybki dojazd komunikacją publiczną jak i samochodem. Można też skorzystać z własnej łodzi cumując przy nadwiślańskich bulwarach. The Tides to również restauracje z tarasami na brzegiem Wisły i dwupoziomowy fitness klub. Otoczenie zieleni, niepowtarzalny widok Wisły i prawobrzeżnej panoramy miasta tworzy przyjazne i kreatywne środowisko pracy i wypoczynku.
„Fort CZE” to inwestycja będąca połączeniem prestiżu z duchem historii. Fort CZE Czerniaków wzniesiony w XIX w. staje się dziś częścią zabudowy położonego na wyspie aparthotelu z użyciem produktów Legrand.
Otoczony fosą teren w centrum Warszawy zaadaptowano pod budowę kompleksu 21 budynków typu aparthotel.
Do dyspozycji nabywców oddano apartamenty, które będą mogły zostać wykorzystane również do krótko- lub długookresowego wynajmu, prowadzonego przez profesjonalnego zarządcę.
KOGA to nowoczesny biurowiec na terenie Portu Północnego w Gdańsku. Wielofunkcyjny obiekt stanowi zaplecze administracyjne dla otaczających terenów inwestycyjnych, dlatego wykorzystano w nim produkty Legrand.
Softman S.A. czołowy i najstarszy partner firmy Oracle Polska zmienił swoją siedzibę na większą.
Niebanalna architektura wzorowana na pofabrycznych loftach „uzbrojona" została kompleksowo w aparaturę i instalację teletechniczną i elektryczną produkcji Legrand. Legrand udzielił 20-letniej gwarancji na cały system okablowania strukturalnego LCS² od wyposażonych szaf 19” do punktów abonenckich Rj 45. Po wykonaniu instalacji deklarowane parametry sieci strukturalnej zostały potwierdzone niezależnymi pomiarami.
Centrum biurowe Faktoria - rewitalizacja Łódzkiej Fabryki Motorów.
Powstała w latach 20-tych Fabryka Motorów produkowała przed wojną parowe silniki napędowe do maszyn włókienniczych. Po wojnie obiekt popadł w ruinę. Rewitalizacja miała na celu stworzenie obiektu biurowego o klasie B+ w klimacie dawnej fabryki.