Nowoczesne Centrum konferencyjno-bankietowe
Historia zamku sięga XV wieku, a zachowane mury w odnowionym obiekcie pochodzą z XVIII wieku. Z pasji do historii powstało 4 gwiazdkowe Centrum konferencyjno - bankietowe na 1000 osób. Mieści się ono w pięknym otoczeniu Parku Krajobrazowego. Do dyspozycji gości oddano 500 miejsc noclegowych, 15 sal konferencyjnych, strefę Wellness, gabinety dr Ireny Eris oraz centrum rehabilitacji. Piękno zabytków Podlasia na tle nieskażonej natury aktywne osoby mogą podziwiać pieszo, rowerem, łodziami lub z motolotni. W pobliżu znajduje się również stadnina koni.
Nowy Świat 2.0 to sześciokondygnacyjny, przeszklony budynek biurowy klasy A, oddany do użytku w 2015 roku. Projekt autorstwa A. M. Chołdzyńskiego charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i ekologicznymi oraz unikalnym kształtem.
Nowy Świat 2.0 to 4 178 m2. powierzchni biurowej i prawie 2 000 m2. powierzchni handlowej, która od marca 2017 jest w pełni wynajęta.
Nobu Hospitality to sieć innowacyjnych, luksusowych hoteli działających na pięciu kontynentach. Marka została założona przez Nobu Matsuhisę, Roberta De Niro i Meiera Tepera.
Oferuje gościom hotelu i restauracji niezwykłą atmosferę japońskiego designu połączonego z nowoczesnymi rozwiązaniami.
Hotel Monopol po raz pierwszy otworzył swoje podwoje w 1903r. i był bez wątpienia jednym z najbardziej luksusowych miejsc przedwojennej Polski. Obecnie obiekt został z rozmachem i znawstwem odrestaurowany i ponownie czeka na swych gości. Oryginalny wystrój, eleganckie wnętrza, przywołują klimat lat trzydziestych i harmonijnie łączą się ze współczesnością. Duch minionej epoki ożywa na nowo, a historia miejsca pisana jest bez końca.
Kompleks hotelowy Ibis i Ibis Budget Warszawa Reduta.
Ibis i Ibis Budget to sieci niedrogich hoteli przeznaczonych dla klientów szukających komfortu w przystępnej cenie. W kompleksie hotelowym Reduta w Warszawie oddano do użytku łącznie 333 klimatyzowane pokoje z łazienkami.
Trzy marki w ramach sieci IBIS to odpowiedź na zróżnicowane potrzeby gości hotelowych:
PRZYSTAŃ HOTEL SPA nad jeziorem Ukiel – relaks bliżej natury
Ten wyjątkowy obiekt wypoczynkowy położony jest nad brzegiem najgłębszego i największego akwenu w Olsztynie. Mocno wysunięte w głąb jeziora przeszklone pokoje hotelowe, recepcja, restauracja i basen oraz bezpośredni dostęp do „prywatnych” plaż i pomostów pozwalają w pełni cieszyć się bliskością natury. Z zielonych tarasów na dachu hotelu goście mogą podziwiać wschody i zachody słońca, ciesząc się niepowtarzalnym widokiem.
Kapelanka 42 - Biurowiec w Krakowie z Certyfikatem LEED na poziomie Gold. Użytkownicy w ekologicznym budynku mają do dyspozycji 30% więcej świeżego powietrza, dostęp do światła dziennego jest zagwarantowany dla 75% powierzchni.
D48 to budynek biurowy klasy A, zlokalizowany na warszawskim Mokotowie, zdecydowanie wyróżniający się na tle okolicznych obiektów biurowych. Projekt otrzymał precertyfikat LEED® Gold w kategorii Building Design and Construction: Core and Shell Development.
Santana, Białystok - kompleks hotelowo-bankietowy z automatyką budynkową Celiane.
Po ostatniej rozbudowie do dyspozycji gości oddano pięć luksusowych sal bankietowych, mogących pomieścić ok. 800 osób, komfortowy hotel na 45 osób i sale konferencyjno-szkoleniowe o powierzchniach od 20 do 300m².
W przedstawionej na zdjęciach sali „pałacowej” widzimy liczne rodzaje świateł dekoracyjnych: żyrandole, kinkiety, itd. Załączając jedno oświetlenie lub kilka możemy wpływać na wystrój sali. Korzystanie z tradycyjnych łączników dla tak licznych świateł podczas balu lub spotkania jest trudne gdy chcemy szybko uzyskać pożądany efekt świetlny. Zadanie to ułatwia automatyka budynkowa Celiane. Dotknięcie jednego klawisza scenariusza i wybór scenariusza załącza uprzednio zaprogramowaną grupę świateł np. tylko żyrandoli i świateł punktowych.
Hotel sieci Campanile położony w centum Łodzi cechuje nowoczesny wystrój i wygodne wnetrza. Do dyspozycji gości oddano 104 komfortowe, klimatyzowane pokoje i pięknie zaprojektowaną salę restauracyjną.