Cyfrowa Biblioteka Narodowa.
Docelowo w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA przechowywane będą zdigitalizowane zbiory wszystkich polskich bibliotek. Od momentu wynalezienia druku w Polsce wydrukowano 1 mln 100 tysięcy tytułów, do końca 2012 roku w zbiorach cyfrowych POLONY będzie dostępne ok. 30% tych zbiorów. Cyfrowe wersje papierowych dzieł przechowywane są w serwerowni zabezpieczonej przed pożarem, zalaniem, brakiem zasilania czy kradzieżą.
Specyfika urządzeń elektrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie - zastosowanie osprzętu SOLIROCK™ IP55
Instytut Psychiatrii i Neurologii jest wiodącym ośrodkiem w Polsce w zakresie działalności naukowej i leczniczej obejmującej choroby psychiatryczne i neurologiczne. Infrastruktura techniczna w wybranych pomieszczeniach poza niezawodnością musi być ze względów bezpieczeństwa szczególnie odporna na uszkodzenia.
Jako uzasadnienie wpisu Kopalni Soli „Wieliczka” na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w 1978 roku użyto następującej argumentacji:
„Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby) o łącznej długości ok. 300km usytuowane na 9 poziomach sięgających do głębokości 327m, ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych etapach historycznych”.
Legrand jest stałym dostawcą wyrobów elektrycznych dla Arcelor Mittal w Polsce.
Grupa Arcelor Mittal jest największym na świecie producentem stali zatrudniającym 280 tys. pracowników. Polska część koncernu, Arcelor Mittal Poland, dzięki inwestycjom, których koszt w ciągu 5 lat wyniósł prawie 4 mld zł, jest jednym z najnowocześniejszych producentów stali w Europie. Arcelor Mittal Poland jest właścicielem 6 hut w 5 miastach województwa śląskiego i małopolskiego.
Nierdzewne korytka Cablofil stosowane w firmie Nestlé Polska S.A.
Jednym z wielu użytkowników tej technologii i wyrobów jest wymagający odbiorca zakład Nestlé Polska S.A, oddział w Rzeszowie. Jest on jednym z najnowocześniejszych na świecie zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów dla najmłodszych konsumentów pod marką Gerber, Bobo Frut, Gerber DoReMi oraz Bobo Frut Junior.
Silna marka wśród producentów żywności w Europie.
PKM DUDA jako spółka giełdowa jest liderem krajowym w produkcji i przetwórstwie mięsa. Jako producent zdrowej żywności, posiada wszelkie certyfikaty dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych. Ma uprawnienia eksportowe do wszystkich krajów UE i większości azjatyckich.
Centrum handlowe Marcredo w Ciechanowie.
W nowo otwartym centrum handlowym Marcredo o powierzchni 15500 m² zainstalowano wszystkie elementy zasilania, rozdziału i zabezpieczeń elektrycznych firmy Legrand: transformator 2500 kVA, most szynowy 4000A, rozdzielnicę główną z wyłącznikiem DMX 4000A (wersja wysuwna), szynoprzewody dystrybucyjne 1250A.
Ryvu Therapeutics jest polską biotechnologiczną firmą dostarczającą innowacyjne preparaty wykorzystywane w onkologicznej terapii celowanej. Ryvu Therapeutics rozwija nowatorskie terapie w obszarach, w których brakuje dostatecznych metod leczenia nowotworów.
Sercem nowego obiektu Ryvu Therapeutics jest kompleks laboratoriów badawczych z zakresu chemii medycznej, biochemii, biologii molekularnej i komórkowej oraz analityki, niezbędnych do badań nad innowacyjnymi lekami. Uruchomienie tego ośrodka w Krakowie zwiększa potencjał w produkcji leków Ryvu Therapeutics.
Wnętrza zabytkowej fabryki Kazimierza Szpotańskiego z początku XX wieku zostały zaadaptowane na unikalną galerię handlową. Cały obiekt od strony elektrycznej jest obsługiwany przez produkty firmy Legrand.
Niepowtarzalne Centrum mieści w swoich wnętrzach działalność handlową znanych marek, usługi niezbędne lokalnej społeczności oraz inicjatywy kulturalne Wawerskiego Centrum Kultury. Lokalna społeczność i varsavianiści są dumni z udanej rewitalizacji fabrycznych wnętrz. Cały obiekt od strony elektrycznej jest obsługiwany przez produkty firmy Legrand, która ma duże doświadczenie projektowe w doborze optymalnych rozwiązań dla obiektów komercyjnych.
Klinika Zdrowia i Rozwoju Osobistego Medico-Brain w Warszawie.
Medico-Brain jest ośrodkiem medyczno-terapeutycznym specjalizującym się w profesjonalnych badaniach i diagnostyce z dziedziny terapii chorób i zaburzeń neurologicznych, psychologicznych, psychiatrycznych i logopedycznych oraz rozwoju potencjału mózgu.
Za sprawą najwyższej staranności o estetykę i dobór wszystkich elementów w aranżacji pomieszczeń już sam wystrój wnętrza odpręża i daje poczucie komfortu i relaksu. Począwszy od sali recepcji poprzez gabinety i sale terapeutyczne w klinice zwraca uwagę zarówno estetyka jak i zastosowanie nietuzinkowych rozwiązań architektury wnętrz.