Produkty Legrand w największej w Europie sortowni DPD w Strykowie.
Centralna Sortownia DPD w Strykowie jest przystosowana do jednoczesnej obsługi 150 bram załadunkowych i rozładunkowych z wydajnością sortowania 35 tysięcy paczek na godzinę. Jest to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Europie.
Wagony Inspiro firmy NEWAG dla I i II linii Metra.
Nowoczesne wagony Inspiro eksploatowane na odcinku I linii, a w przyszłości także II linii Metra powstają wg projektu Siemensa w Nowosądeckiej firmie Newag. Aluminiowe wagony są o 30% lżejsze od dotychczas eksploatowanych, stalowych konstrukcji. W składach po 6 sztuk mogą pomieścić aż do 1500 osób. W składzie metra pasażerowie mogą swobodnie przemieszczać się między wagonami. Docelowo przewidziano dostarczenie 315 wagonów Inspiro.
Nowatorski projekt galerii powstał w znanej pracowni architektonicznej Kuryłowicz&Associates.
Centrum handlowe o powierzchni ponad 225 tys. m2 precyzyjnie dostosowane jest do najnowszych trendów zakupowych. Klienci zadowoleni są z połączenia bogatej oferty modowej i licznych punktów gastronomicznych.
Ponad 100-letni Hipodrom Sopot po rewitalizacji.
Zakończony projekt rewitalizacji historycznego Zespołu Hipodromu Sopot pozwolił stworzyć funkcjonalne i nowoczesne Centrum Jeździectwa klasy światowej. Sopocki Hipodrom to 40 hektarów terenu, na którym odbywają się zawody jeździeckie z takich dyscyplin jak skoki, ujeżdżanie oraz wszechstronny konkurs konia wierzchowego. Organizowane są wyścigi konne oraz aktywnie działa klub jeździecki, gdzie prowadzona jest nauka jazdy konnej.
Forum Koszalin z charakterystyczną bryłą wieży zaprojektowaną na kształt latarni morskiej to największe w regionie centrum handlowo-rozrywkowe.
Każdy z wynajmowanych lokali jest bezpośrednio zasilany energią elektryczną przez tory główne 4000 A szynoprzewodów. Pozwala to zagwarantować najwyższą pewność dostawy energii elektrycznej. Zastosowane szynoprzewody Zucchini o łącznej długości 2500 m docierają do każdego indywidualnego odbiorcy energii elektrycznej na trzech kondygnacjach.
Szpital w Radomsku – wykorzystanie bakteriobójczych jonów srebra w mechanizmach Mosaic.
Zabijanie bakterii, pleśni, grzybów, zarodników i pasożytów przez związki srebra przebadano w XIX wieku. Obecnie dzięki badaniom laboratoryjnym na poziomie komórkowym poznano bliżej przyczynę tego zjawiska. Dzięki katalitycznym właściwościom srebra materiał genetyczny komórek mikroorganizmów ulega utlenieniu. Jednocześnie nie stwierdzono toksycznego wpływu srebra na komórki ludzkie, zwierzęce ani roślinne.
Stacja Polskiej Akademii Nauk w Antarktyce na wyspie Króla Jerzego.
Całoroczna polarna stacja Zakładu Biologii Antarktyki PAN jest odległa od Polski o 14 tys. km. Polscy naukowcy prowadzą badania i monitoring z następujących dziedzin: oceanografii, geologii, glacjologii, meteorologii, sejsmologii, a przede wszystkim biologii i ekologii. Ze względu na walory przyrodnicze tego miejsca placówkę odwiedza rocznie ponad 3000 turystów.
Od strony elektrycznej obiekt został całkowicie wyposażony w produkty Legrand od aparatów mocy i szaf XL³ 4000 przez aparaturę modułową do klasycznych gniazd i łączników.
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia koncertuje w nowej siedzibie.
Nowa siedziba Narodowej Orkiestry Polskiego Radia powstała na poprzemysłowych terenach w centrum Katowic. Obiekt spotkania melomanów i muzyków, urzekający brunatno-czerwoną elewacją swoim wyglądem idealnie wpisuje się w tradycje śląskiej architektury. Wnętrze i infrastruktura budynku filharmonii podporządkowana jest akustyce i atmosferze miejsca. Instalacje które mogą zakłócić odbiór muzyki zastały umieszczone w 80 zewnętrznych ceglanych kominach.
Zakład przetwórstwa rybnego Fishfood w Żerominie.
Energia elektryczna do zasilania odbiorników indukcyjnych takich jak silniki stanowi znaczną część energii dostarczanej przez Zakłady Energetyczne. Część tej energii (tzw. energię bierną) użytkownik może i powinien wytwarzać u siebie metodą tzw. kompensacji.