Specyfika urządzeń elektrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie - zastosowanie osprzętu SOLIROCK™ IP55
Instytut Psychiatrii i Neurologii jest wiodącym ośrodkiem w Polsce w zakresie działalności naukowej i leczniczej obejmującej choroby psychiatryczne i neurologiczne. Infrastruktura techniczna w wybranych pomieszczeniach poza niezawodnością musi być ze względów bezpieczeństwa szczególnie odporna na uszkodzenia.
Jako uzasadnienie wpisu Kopalni Soli „Wieliczka” na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w 1978 roku użyto następującej argumentacji:
„Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby) o łącznej długości ok. 300km usytuowane na 9 poziomach sięgających do głębokości 327m, ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych etapach historycznych”.
Legrand jest stałym dostawcą wyrobów elektrycznych dla Arcelor Mittal w Polsce.
Grupa Arcelor Mittal jest największym na świecie producentem stali zatrudniającym 280 tys. pracowników. Polska część koncernu, Arcelor Mittal Poland, dzięki inwestycjom, których koszt w ciągu 5 lat wyniósł prawie 4 mld zł, jest jednym z najnowocześniejszych producentów stali w Europie. Arcelor Mittal Poland jest właścicielem 6 hut w 5 miastach województwa śląskiego i małopolskiego.
Nierdzewne korytka Cablofil stosowane w firmie Nestlé Polska S.A.
Jednym z wielu użytkowników tej technologii i wyrobów jest wymagający odbiorca zakład Nestlé Polska S.A, oddział w Rzeszowie. Jest on jednym z najnowocześniejszych na świecie zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów dla najmłodszych konsumentów pod marką Gerber, Bobo Frut, Gerber DoReMi oraz Bobo Frut Junior.
Silna marka wśród producentów żywności w Europie.
PKM DUDA jako spółka giełdowa jest liderem krajowym w produkcji i przetwórstwie mięsa. Jako producent zdrowej żywności, posiada wszelkie certyfikaty dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych. Ma uprawnienia eksportowe do wszystkich krajów UE i większości azjatyckich.
Zainstalowany w Centrum Cyklotronowym Bronowice cyklotron Proteus C-235 jest narzędziem pracy dla naukowców i lekarzy. Już od 2013 roku fizycy, inżynierowie i radiobiolodzy wykorzystują produkowane przez cyklotron wiązki protonów do badania właściwości materii, wrażliwości materiałów biologicznych na promieniowanie, czy elektroniki przed lotami w kosmos.
Rezydencja – zastosowanie automatyki domowej.
Właściciel domu zadecydował o instalacji systemu automatyki domowej In One by Legrand z myślą o zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa domowników. Zainstalowanie sterowania oświetleniem, roletami i ogrzewaniem pozwala na oszczędność zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz podniesienie komfortu mieszkania dzięki dostosowaniu do indywidualnych preferencji użytkowników (nastrojowe oświetlenie, regulacja temperatury).
Apartamentowce wybudowane przez dewelopera NDI w willowej dzielnicy Jelitkowo są zarówno opłacalną lokatą kapitału jak i atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.
MTU Aero Engines Polska, Rzeszów.
W centrum „zagłębia lotniczego” w Rzeszowie powstał Ośrodek Badawczo- Rozwojowy MTU. Firma ta wytwarza i serwisuje turbiny oraz zespoły napędowe dla samolotów w tym Airbusa A318, mega Airbusa A380 i helikopterów bojowych Tiger. Korzystając z bogatego zaplecza kadr i przemysłu lotniczego w Rzeszowie stworzono ośrodek zajmujący się badaniami i serwisem łopatek oraz zespołów turbin.
Rezydencja smart zaprojektowana w zgodzie z naturą. Zrealizowana przez architekta wizja projektu rezydencji zakładała maksymalne „otwarcie” wnętrz budynku na otaczającą przyrodę i światło słoneczne. Idealny balans pomiędzy estetyką, a funkcjonalnością oraz pomiędzy nową technologią, a naturą.
Duże przeszklone płaszczyzny na parterze i na piętrze dają wrażenie bliskości zieleni oraz drzew. Efekt potęgowany jest przez akcenty roślinne i kaskadę zieleni w holu.