ZATRZASK POKRYWY F01I316L (X25)
CBASS
CABLOFIL
ZATRZASK POKRYWY F01I316L (X25)
REF. CM646224
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599076462241
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
948,30 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for wire mesh tray | Yes |
---|---|
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ