2 X WENTYLATOR + TERMOSTAT
LCSSZ
Legrand
2 X WENTYLATOR + TERMOSTAT
REF. 646238
PKWiU 28.25.30.0
EAN.
3414970967954
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
485,77 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of fans | 2 |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type | AC |
Suitable for wall built-in | No |
Built as slide-in ventilator | No |
Air circulator | Yes |
Roof ventilator | Yes |
With filter | No |
Volume flow, freeblowing | 180 m³/h |
Rated power | 44 W |
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mounting method | Screw mounting |
---|---|
Suitable for 19 inch rack mounting | No |
Colour | Black |
RAL-number | 7016 |
Width | 360 mm |
Height | 190 mm |
Depth | 82 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Prewired | Yes |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ