2 X WSPORNIK RACK 19" 15U
LCSSZ
Legrand
2 X WSPORNIK RACK 19" 15U
REF. 646243
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970967978
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
97,39 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | 482.6 mm (19 inch) profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 758 mm |
Suitable for enclosure building depth | 0 mm |
Width | 31 mm |
Height | 735 mm |
Depth | 40 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
RAL-number | 0 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ