4 KÓŁKA DO SZAF WISZĄCYCH
LCSSZ
Legrand
4 KÓŁKA DO SZAF WISZĄCYCH
REF. 646248
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970968005
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
107,54 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Feed roll |
---|---|
Width | 40 mm |
Height | 95 mm |
Depth | 106 mm |
Load bearing capacity | 115 kg |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Other |
RAL-number | 0 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ