![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/64/CM-646200-1000.jpg)
ZAPINKI DO POKRYW, OP. 25 SZT
CBACY
CABLOFIL
ZAPINKI DO POKRYW, OP. 25 SZT
REF. CM646200
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599076462005
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
74,31 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for wire mesh tray | Yes |
---|---|
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Dane techniczne
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ